ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BU

ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0023283

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine bleu
Diamètre extérieure mm 12.00
Tension nominale 0,6/1kV
Blindage Blindage en cuivre étamé
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Certification UL/CSA
Approbations UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Eau
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PUR
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (65.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?