ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G10 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0023280 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 22.30 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Plage de température | -40°C...+90°C, UL: max. +80°C |
Certification | UL/CSA |
Approbations | UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634) |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |