ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0023316 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 300/500V |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Diamètre extérieure mm | 12.10 |
Matière gaine extérieure | Polymer |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX PETRO FD 865 CP |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -50°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |