ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G4

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0023354

Spécifications

Section mm² 4,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 15.40
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -50
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température -50°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?