ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G0,5

ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0028146

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 25G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 13.30
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Fils à brins extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Enroulement glissant PTFE
Blindage Versions avec paire centrale supplémentaire:
2 conducteurs torsadés en une paire, rubanage par feuillard PTFE, couche de brins de cuivre étamés
Gaine extérieure Gaine extérieure en PUR, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Angle de torsion max: max ±360°/m
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C
En pose fixe: -50°C...+80°C
Plage de température +80°C
Tension nominale 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V
Tension d'essai < 0,34 mm² 1500 V
> 0,5 mm² 3000 V
Norme VDE 0281/0282/ 0250/0245
PUR Oui
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT 900 P
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles de robot (en torsion)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?