ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 10.04.2025
Numéro d'article | 0028160 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Fils à brins extra fins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du TPE |
Fils | Fils torsadés en couches |
Spécificités | Enroulement glissant PTFE |
Blindage |
Versions avec paire centrale supplémentaire: 2 conducteurs torsadés en une paire, rubanage par feuillard PTFE, couche de brins de cuivre étamés |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PUR, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Angle de torsion max: | max ±360°/m |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
Plage de température | +80°C |
Tension nominale | 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V |
Tension d'essai |
< 0,34 mm² 1500 V > 0,5 mm² 3000 V |
Norme | VDE 0281/0282/ 0250/0245 |
PUR | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX ROBOT 900 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |