ÖLFLEX ROBUST 210 4G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 12.12.2024
Numéro d'article | 0021916 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
Fils | Assemblage en couches |
Gaine extérieure | Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, flexible au froid, résistant aux UV, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme |
approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
PUR | Oui |
Numéroté | Non |
300/500V | Oui |
1000V | Non |
Métrique | Non |
Acier inoxydable | Non |
Matière gaine extérieure | TPE |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | ECOLAB |
Type de câbles | ÖLFLEX ROBUST 210 |
Résistances |
|
Branche | Food & Beverage |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |