ÖLFLEX ROBUST 210 5X0,5

ÖLFLEX ROBUST 210 5X0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0021886

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 5x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.30
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches
Gaine extérieure Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, flexible au froid, résistant aux UV, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C
En pose fixe: -50°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Oui
300/500V Oui
1000V Non
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matière gaine extérieure TPE
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Certification ECOLAB
Type de câbles ÖLFLEX ROBUST 210
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Eau
  • Non-propagateur de la flamme
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?