ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X4+3G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1133516 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 3x 4,00mm²+ 3G 0,75mm² |
---|---|
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Diamètre extérieure mm | 13.90 |
Forme câble | rond |
Sous-catégorie câble |
|
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Confectionnés avec connecteur | Non |
Tarif douanier | 8544.4900 |