ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5

ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1133501

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 0,6/1kV
Diamètre extérieure mm 12.00
Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 90
Confectionnés avec connecteur Non
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?