ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G16

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0036430

Spécifications

Section mm² 16,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine transparent
Identification du conducteur colorés CENELEC
Tension nominale 0,6/1kV
Diamètre extérieure mm 22.10
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?