ÖLFLEX SERVO 719 4G10+(2x1,5)

ÖLFLEX SERVO 719 4G10+(2x1,5)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1020069

Spécifications

Dimension câble hybride 4G 10,00mm²+ (2x1,50mm²)
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 18.20
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 15x / 6x Ø
Plage de température Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C)
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Tension d'essai 4000V
Conducteur de protection G = avec conducteur de protection (vert/jaune)
Approbations AWM Style 20234, E63634, CSA AWM I/II, A1000V 80° FT1
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 719
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?