ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5)

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,5)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1020019

Spécifications

Dimension câble hybride 4G 1,50mm²+ (2x 1,50mm²)
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine orange
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 11.50
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 719 CY
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?