ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1,0)

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1,0)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0027982

Spécifications

Construction des fils Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
Spécificités Couche textile
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure PUR, orange
Rayon de courbure minimum Mobile:
7,5 x Ø (jusqu'à 16mm²)
10 x Ø (à partir de 25mm²)
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Mobile: -40°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
En pose fixe: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V
conducteur/blindage 2000V
Norme UL-AWM Style 21576
PUR Oui
DESINA Oui
1000V Oui
Hybride / Servo Oui
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Certification
  • UL/CSA
  • VDE
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Mécanique
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond

Téléchargements

Fiche technique (161.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?