ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G4+2x(2x1,0)

ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G4+2x(2x1,0)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0025312

Spécifications

Dimension câble hybride 4G 4,00mm²+ 2x(2x 1,00mm²)
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 15.40
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 796 P
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?