ÖLFLEX SERVO FD 798CP (3x(2x0,14)+2x(1))
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0036931 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 3x(2x 0,14mm²)+ 2x 1,00mm² |
---|---|
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | vert |
Tension nominale | 30V |
Diamètre extérieure mm | 9.10 |
Construction des fils | Brins fins en fils de Cu étamé selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs PP, code couleurs conforme au système de transmission |
Fils | Conducteurs câbles par paires, paires câbles par couches |
Spécificités | Couche textile |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PUR, résistance aux huiles, verte (RAL 6018), réfractaire et auto-extinguible (CEI 60332.1 et UL FT 1). |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø |
Plage de température |
Mobile: -40°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) En pose fixe: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) |
Tension nominale | IEC, UL/CSA 30V |
Tension d'essai |
A/A1500 V A/S 750 V |
Approbations |
UL-AWM Style 20236 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1 |
PUR | Oui |
DESINA | Non |
1000V | Non |
Hybride / Servo | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO FD 798 CP |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |