ÖLFLEX SERVO FD 798CP 6x2x0,25+2x0,5

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 6x2x0,25+2x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0036916

Spécifications

Dimension câble hybride 6x2x 0,25mm²+ 2x 0,50mm²
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine vert
Tension nominale 30V
Diamètre extérieure mm 10.30
Construction des fils Brins fins en fils de Cu étamé selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs PP, code couleurs conforme au système de transmission
Fils Conducteurs câbles par paires, paires câbles par couches
Spécificités Couche textile
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PUR, résistance aux huiles, verte (RAL 6018), réfractaire et auto-extinguible (CEI 60332.1 et UL FT 1).
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø
Plage de température Mobile: -40°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
En pose fixe: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
Tension nominale IEC, UL/CSA 30V
Tension d'essai A/A1500 V
A/S 750 V
Approbations UL-AWM Style 20236
CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
PUR Oui
DESINA Non
1000V Non
Hybride / Servo Oui
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (165.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?