ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G1,5+(2x1,5)+(4x0

ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G1,5+(2x1,5)+(4x0

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1023380

Spécifications

Diamètre extérieure mm 12.70
Forme câble rond
Matière gaine extérieure TMPU
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Confectionnés avec connecteur Non
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (122.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?