ÖLFLEX SF 5G1

ÖLFLEX SF 5G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 00276033

Spécifications

Section mm² 1,00
Identification du conducteur colorés CENELEC
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine orange
Diamètre extérieure mm 9.20
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Fils à brins super souples (0.07mm) torsadés en cuivre nu Cl. 6
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en PVC, résistant au froid
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, résistant au froid, orange (RAL 2003)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température -5°C bis +60°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -15°C...+60°C
Type de câbles ÖLFLEX SF
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 60
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?