ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0023986 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2x6,00 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 11.90 |
Couleur | schwarz/rot |
Couleur de la gaine | noir |
Sous-catégorie fils | Fils solar |
Types de fils | ÖLFLEX SOLAR XLS-R T |
Flexibilité | souple |
Blindage | sans blindage |
Matière gaine extérieure | Copolymère réticulé par rayonnement |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+100°C |
Résistances |
|
Branche | énergie solaire |
Tarif douanier | 8544.4900 |