ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH/BK

ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH/BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1023603

Spécifications

Section mm² 10,00
Couleur noir
Diamètre extérieure mm 7.60
Tension nominale 1kV
HAR Non
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Spécificités Isolation des conducteurs sans halogènes de rayonnement copolymère, blanc
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -40°C...+120°C temp. max du fils selon EN 60216-1
température ambiante selon EN 50618: -40°C...+90°C
Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV
Tension d'essai 6500V AC
EVA Non
Bobine Non
Füt Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Branche énergie solaire
Certification HAR
Résistances UV
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLWP
Sous-catégorie fils
  • Fils sans halogène
  • Fils solar
Forme câble rond
Tarif douanier 8549.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?