ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 37X1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 15310015 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 13.90 |
---|---|
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Plage de température | -45°C...+120°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tarif douanier | 8544.4900 |