ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 48X0,75

ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 48X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 15310010

Spécifications

Diamètre extérieure mm 14.70
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (187.1 Kio)

Téléchargement