résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

25

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545

Téléchargements

Fiche technique (268.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?