erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
25

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -45°C...+120°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545

Downloads

Datenblatt (268.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?