ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 GY

ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 GY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 15331059

Spécifications

Couleur gris
Diamètre extérieure mm 4.10
Forme câble rond
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Tension nominale Uo/U: 0,6/1kV AC
Plage de température -45°C...+120°C
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (139.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?