ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4160400

Spécifications

Section mm² 1,50
grandeur AWG 16
Couleur vert/jaune
Tension nominale 600V
Diamètre extérieure mm 3.20
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Spécificité Marquage de câble imprimé
Rayon de courbure minimum Ø extérieur (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD
Plage de température HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Tension d'essai 2500V
Approbations UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Types de fils Fils multinorme 600V cuivre étamés
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Classe d'incendie CPR Eca
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?