ÖLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 BU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X4 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4160602K

Spécifications

Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Spécificité Marquage de câble imprimé
Rayon de courbure minimum Ø extérieur (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD
Plage de température HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Tension d'essai 2500V
Approbations UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Types de fils Fils multinorme 600V cuivre étamés
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Classe d'incendie CPR Eca
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?