RINGKABELSCHUH M6 10 MM2 ROT

RINGKABELSCHUH M6 10 MM2 ROT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A1065R

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Œillet
Section Cosses mm² 10.00
Couleur rouge
Trou Ø M6.0
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 50
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (6.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?