S07BQ-F 7G1,5 JZ
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 00130707 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
---|---|
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Section mm² | 1,50 |
Tension nominale | 450/750V |
Couleur de la gaine | orange |
Diamètre extérieure mm | 10.10 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | HAR |
Type de câbles | H05BQ-F / H07BQ-F |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Forme câble | rond |
Plage de température | -50°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |