Schutzdeckel mit 4 Bolzen

Schutzdeckel mit 4 Bolzen

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 03.07.2025
Numéro d'article CHC10C

Spécifications

Type de produit Couvercle de protection
Dimensions 57x27
Couvercle Non
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?