SILVYN BRAID PA6 NW 10 8,0-12,0 / 50M

SILVYN BRAID PA6 NW 10 8,0-12,0 / 50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 61721288

Spécifications

Diamètre nominal 10
Unité d'emballage m 50
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000
Vous êtes sûr ?