SILVYN BRAID PA6 NW 20 18,0-26,0 / 50M

SILVYN BRAID PA6 NW 20 18,0-26,0 / 50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article 61721292

Spécifications

Diamètre nominal 20
Unité d'emballage m 50
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000