SILVYN BRAID PA6 NW 35 32,0-44,0 / 25M

SILVYN BRAID PA6 NW 35 32,0-44,0 / 25M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61721295

Spécifications

Diamètre nominal 35
Unité d'emballage m 25
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000
Vous êtes sûr ?