SILVYN BRAID PA6 NW 50 48,0-80,0 / 20M

SILVYN BRAID PA6 NW 50 48,0-80,0 / 20M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61721298

Spécifications

Diamètre nominal 50
Unité d'emballage m 20
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000
Vous êtes sûr ?