SILVYN SPLIT PP UV 14 / 12,5X18,5 BK 50M

SILVYN SPLIT PP UV 14 / 12,5X18,5 BK 50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61806130

Spécifications

Ø extérieur 18.5
Unité d'emballage 50
Ø intérieur 12.5
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Matériau Polypropylène (PP) noir, RAL 9005
Plage de température -40°C...+135°C
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (132.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?