SKINDICHT BL-M 20X1,5

SKINDICHT BL-M 20X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103120

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Unité d'emballage 100
Longueur du filetage 6.0
Ø extérieur 22.0
Dimensions

Ø-extérieur   =   22   mm   

BL-M Oui
BL-M mit O-Ring Non
Type de presse-étoupes SKINDICHT BL-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000
Vous êtes sûr ?