SKINDICHT BL-M ATEX 25X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52103133 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 7.0 |
Ø extérieur | 31.9 |
BL-M | Non |
BL-M mit O-Ring | Non |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT BL-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |