en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Bouchon en laiton nickelé
SKINDICHT BL-M ATEX
Utilisation en zone Ex
SKINDICHT BL-M ATEX Bouchon borgne en laiton avec rainure de guidage pour joint torique (point arrière) et filetage de raccordement métrique pour assurer le degré de protection des trous existants qui ne sont pas utilisés.
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
prochainement disponible 06.05.2025
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Corps | Laiton nickelé |
---|---|
Plage de température | -30°C...+90°C |
Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |