Blindstopfen aus Messing vernickelt
SKINDICHT BL-M ATEX
Einsatz im Ex-Bereich

SKINDICHT BL-M ATEX Messing-Blindstopfen mit Führungsnut für O-Ring (Hinterstich) und metrischem Anschlussgewinde zur Sicherung der Schutzart für vorhandene Bohrungen, die nicht benutzt werden.

CE Konform
Metrisches Gewinde
Ex Zone
Halogenfrei
8

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Schutzart IP66 / IP68 nach EN 60529
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Öl
halogenfrei Ja

Downloads

Datenblatt (130.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?