SKINDICHT BL-M ATEX 32X1,5

SKINDICHT BL-M ATEX 32X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103143

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 8.0
Ø extérieur 39.6
BL-M Non
BL-M mit O-Ring Non
Type de presse-étoupes SKINDICHT BL-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -30°C...+90°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Huile
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (122.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?