SKINDICHT EKU-M 50X1,5/63X1,5 LGY

SKINDICHT EKU-M 50X1,5/63X1,5 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52100306

Spécifications

Ouverture de clé 68
Unité d'emballage 10
Filetage extérieur M50 x 1.5
Filetage intérieur M63 x 1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT EKU-M
Plage de température -40°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?