SKINDICHT MINI M10X1 NBR

SKINDICHT MINI M10X1 NBR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52001895

Spécifications

Grandeur M M10 x 1.0
Plage de serrage mm 2.0 - 3.0
Longueur C 22.3
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 5.0
Ouverture de clé 14
Type de presse-étoupes SKINDICHT MINI NBR
Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Huile
  • UV
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000
Vous êtes sûr ?