Presse-étoupe pour câble avec diamètre réduit
SKINDICHT MINI M
Laiton nickelé

Le SKINDICHT MINI s'utilise partout où une hauteur de montage minime et un montage sûr des câbles (IP 68) à faible section de conducteurs sont exigés. Grâce à la construction spéciale du  presse-étoupe MINI, deux grandeurs de raccord suffisent à fixer faiblement et avec ménagement les câbles de diamètre 1,5 - 5,5mm par pressage homogène. Le presse-étoupe MINI est caractérisé par une faible hauteur de montage et une grande plage de serrage.

9

Spécifications

Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Huile
  • UV
sans halogène Oui

Téléchargements

Fiche technique (89.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?