SKINDICHT MINI M6X1 FKM
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52001889 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M6 x 1 |
---|---|
Plage de serrage mm | 2.0 - 3.0 |
Longueur C | 19.7 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 5.0 |
Ouverture de clé | 9 |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT MINI FKM |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |