SKINDICHT MINI M6X1 FKM
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52001889 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M6 x 1 |
---|---|
Klemmbereich mm | 2.0 - 3.0 |
Länge C | 19.7 |
Verpackungseinheit | 50 |
Gewindelänge | 5.0 |
Schlüsselweite | 9 |
Verschraubungstyp | SKINDICHT MINI FKM |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |