SKINDICHT MINI M
Kabelverschraubung für kleinste Kabeldurchmesser
SKINDICHT MINI M
Messing vernickelt
Die SKINDICHT MINI wird überall dort eingesetzt, wo geringste Bauhöhen und die sichere Montage von Kabeln (IP68) mit kleinen Leitungsdurchmessern gefordert werden. Aufgrund der besonderen Konstruktion der Verschraubung MINI können mit nur zwei Verschraubungsgrössen Kabel mit einem Durchmesser von 1,5 bis 5,5mm sicher und mit höchster Schonung der Kabel, aufgrund einer flächendeckend gleichmässigen Pressung, montiert werden. Die Verschraubung MINI zeichnet sich durch geringe Bauhöhe und grossen Klemmbereich aus.
Kabelverschraubung für kleinste Kabeldurchmesser
Messing vernickelt
SKINDICHT MINI M6X1 NBR
Artikel-Nr: 52001860
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Kabelverschraubung für kleinste Kabeldurchmesser
Messing vernickelt
SKINDICHT MINI M8X1 NBR
Artikel-Nr: 52001880
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Kabelverschraubung für kleinste Kabeldurchmesser
Messing vernickelt
SKINDICHT MINI M10X1 NBR
Artikel-Nr: 52001895
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Körper | Messing vernickelt |
---|---|
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP66/IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |