SKINDICHT MINI M8X1 NBR

SKINDICHT MINI M8X1 NBR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52001880

Spécifications

Grandeur M M8 x 1.0
Plage de serrage mm 3.5 - 5.5
Longueur C 20.5
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 5.0
Ouverture de clé 11
Dimensions

  • Plage de serrage (F)   =   3.5-5.0   mm   

  • Longueur totale (C)   =   20.5   mm   

  • Longueur du filetage (D)   =   5.0   mm   

  • Ouverture de clé (SW)   =   11.0   mm   

Type de presse-étoupes SKINDICHT MINI NBR
Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Huile
  • UV
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000
Vous êtes sûr ?