SKINDICHT MINI M8X1 NBR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 52001880 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M8 x 1.0 |
---|---|
Klemmbereich mm | 3.5 - 5.5 |
Länge C | 20.5 |
Verpackungseinheit | 50 |
Gewindelänge | 5.0 |
Schlüsselweite | 11 |
Masse |
|
Verschraubungstyp | SKINDICHT MINI NBR |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP66/IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |