SKINDICHT MINI M6X1 COLD

SKINDICHT MINI M6X1 COLD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52001877

Spécifications

Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Huile
  • UV
sans halogène Oui

Téléchargements

Fiche technique (89.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?